Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Finetta
Finetta

    Finetta

    Finetta zeichnet sich durch eine farbbeschichtete Oberfläche mit einer feinen bis mittelgroben Perforierung und homogenen Optik aus. Finetta bietet eine gute Schallabsorptionsleistung und einen in einigen Varianten sehr hohen Feuerwiderstand.

    Spezifikation
    • Mineralplatte Finetta

      Name: OWAcoustic Mineralplatte Finetta

      Kollektion: OWAlifetime collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Deckensystem S 3, S 3 cliq, S 15 cliq

      Technische Daten:

      Mineralplatte gemäß DIN EN 13964 und DIN 18177

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      VOC-Emissionen: TVOC 1

      Design: Finetta, farbbeschichtet

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexion: ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: 3, gerade Kante

      Dicke: 15 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,70

      NRC = 0,70

      Schall-Längsdämmung

      Dn,f,w = 31 dB

      CAC = 33 dB

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 95 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFinetta
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit