Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FreeStyle Lamellen
FreeStyle Lamellen
FreeStyle Lamellen

    FreeStyle Lamellen

    Die Lamellen der FreeStyle-Produktlinie verbinden das Bedürfnis nach eigener Akzentsetzung mit einem offenen, großzügigen Stilempfinden. Die Kombinationsmöglichkeiten der Lamellen sind schier unerschöpflich. Ganz gleich, ob horizontal oder vertikal. Sie lassen sich auf zwei Arten anbringen: mit einer verstellbaren Abhängung schweben die FreeStyle-Lamellen von dünnen Seilen gehalten “frei” von der Decke herab. In Kombination mit einer Decke im OWA System S 3 hängen sie an einer Tragschiene und schweben direkt unter der Unterdecke. Egal für welche Option Sie sich entscheiden: FreeStyle Lamellen verleihen dem Deckenbereich und dem gesamten Raum einen eindrucksvollen Charakter.

    Spezifikation
    • Glaswolle-FreeStyle-Schallabsorber

      Name: OWAconsult Glaswolle FreeStyle

      Kollektion: OWAconsult collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Schallabsorber

      Technische Daten:

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Sichtseite: weiß, schwarz, mit Vlies- oder Stoffkaschierung

      Ausführung: mit Vlies- oder Stoffbezug

      Farbe: weiß, schwarz oder mit Stoffmaterialien

      Lichtreflexion: für Weiß ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten:

      nur bei weißem Vliesbezug A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      nur bei schwarzem Vliesbezug A2-s3,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: scharfkantig, mit Vlies- oder Stoffkaschierung

      Dicke: 40 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,65/0,70

      NRC = 0,65/0,75

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 90 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFreeStyle_baffles
    • ProduktfamilieBaffle systems
    • ProduktgruppeBaffle Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 11
    • OmniClassTitelCeiling Baffles
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit