Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humancare Plus
Humancare Plus

    Humancare Plus

    Die Produkte der Humancare-Produktfamilie besitzen eine hygienische Ausrüstung, die das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Keimen verhindern. Sogar MRSA-Erreger haben keine Chance. Humancare Plus ist wischdesinfizierbar und für verschiedene Deckensysteme verfügbar. Dank sehr hoher akustischer Leistung eignet sie sich auch für den Einsatz in Räumen, in denen nicht nur die hygienischen, sondern auch die akustischen Anforderungen für das Wohlbefinden erfüllt sein wollen.

    Spezifikation
    • Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177

      Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:

      CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      Abgabe VOC: TVOC 1

      Dessin: Humancare Plus, vlieskaschiert

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexionsgrad: ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

      Kante: 6, ringsum ausgefälzt (Contura)

      Plattenstärke: 20 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,90, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)

      NRC = 0,90 (ASTM E 1264)

      Schall-Längsdämmung: Dn,f,w= 28 dB (EN ISO 10848)

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 100% RH

      Reinraumklasse: ISO 4 nach ISO 14644-1

      Anforderung:

      Wischdesinfizierbar in Anlehnung an DIN EN 16615:2015,

      DIN EN ISO 15883.

      Abwaschbar und scheuerbeständig gem. ASTM 2486;

      ASTM 4828.

      Hydrophobe Oberfläche.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHumancarePlus
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit