Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humancare Pro
Humancare Pro

    Humancare Pro

    Die Produkte der Humancare-Produktfamilie besitzen eine hygienische Ausrüstung, die das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Keimen verhindern. Sogar MRSA-Erreger haben keine Chance. Humancare Pro ist wischdesinfizierbar und ermöglicht dank ISO-Klasse 3 auch den Einsatz in Räumen mit besonderen Ansprüchen an die Reinraumklasse. Zudem verfügt sie über eine exzellente akustische Leistung und eignet sich somit nicht nur für Gesundheitseinrichtungen, sondern auch für Kindergärten und Schulen, wo neben der Hygiene eine ausgewogene Akustik wesentlich zum Wohlbefinden beitragen.

    Spezifikation
    • Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177

      Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:

      CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      Abgabe VOC: TVOC 1

      Dessin: Humancare Pro, vlieskaschiert

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexionsgrad: ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

      Kante: 3, ringsum scharfkantig, versiegelt

      Plattenstärke: 20 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,95, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)

      NRC = 0,95 (ASTM E 1264)

      Schall-Längsdämmung: Dn,f,w= 24 dB (EN ISO 10848)

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 100% RH

      Reinraumklasse: ISO 3 nach ISO 14644-1

      Anforderung:

      Wischdesinfizierbar in Anlehnung an DIN EN 16615:2015,

      DIN EN ISO 15883.

      Abwaschbar und scheuerbeständig gem. ASTM 2486;

      ASTM 4828.

      Hydrophobe Oberfläche.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHumancarePro
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit