Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Janus Sternbild
Janus Sternbild

    Janus Sternbild

    Die Deckenplatte Janus Sternbild ermöglicht eine gute Raumakustik bei gleichzeitig hoher Schalldämmung. Auch Geräusche aus dem Deckenhohlraum werden zuverlässig absorbiert. Die Platten lassen sich mit Elementen aus dem OWAconstruct Programm einfach und schnell verlegen. Bei Reparatur- und Revisionsarbeiten lassen sich die Decken leicht öffnen und schließen, ohne ihre guten Schallschutzeigenschaften zu verändern. Janus ist außerdem in der Oberflächenausführung Cosmos/N verfügbar.

    Spezifikation
    • Mineralfaserplatten gemäß DIN EN 13964 und DIN 18177

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      VOC-Emissionen: TVOC 1

      Design: Janus Constellation

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexion: ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: 3, gerade Kante

      Dicke: 33 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,65

      NRC = 0,65

      Schall-Längsdämmung:

      Dn,f,w = 49 dB

      CAC = 49 dB

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJanus-Constellation
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit