Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OWAplan
OWAplan

    OWAplan

    Akustik, Brandschutz und Design vereinigt in einem Deckensystem: OWAplan. Ob in Restaurants, Foyers, Museen, Galerien, Schulen, Einkaufspassagen, Hotels oder im privaten Wohnbereich, OWAplan macht überall eine gute Figur und sorgt für eine angenehme Raumakustik. Feine bis sehr feine Putzstrukturen in weiß oder farbig verleihen der Decke eine klare Eleganz.

    Spezifikation
    • Mineralfaserplatten gemäß DIN EN 13964 und DIN 18177

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      VOC-Emissionen: TVOC 1

      Ausführung: Putz XS

      Farbe: weiß, fertig beschichtet oder eingefärbt

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: 3, gerade Kante

      Dicke: 25 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,90

      Schall-Längsdämmung:

      Dn,f,w = 40 dB

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOWAplan
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeMonolithic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit