Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S 22 Klemmsystem Verdeckt, abklappbar
S 22 Klemmsystem Verdeckt, abklappbar
S 22 Klemmsystem Verdeckt, abklappbar
S 22 Klemmsystem Verdeckt, abklappbar
S 22 Klemmsystem Verdeckt, abklappbar
S 22 Klemmsystem Verdeckt, abklappbar
S 22 Klemmsystem Verdeckt, abklappbar
    Archiviert

    S 22 Klemmsystem Verdeckt, abklappbar

    Bei dem System S 22 handelt es sich um eine abgehängte Metalldecke, welche durch ihre verdeckte Montage und elegante Optik überzeugt. Auf Grund der speziellen Kantenausbildungen und der Verwendung von Klemmprofilen verdecken die Metallkassetten die gesamte Unterkonstruktion. Alle vollen Platten sind abklappbar. Durch eine Vielzahl an verschiedenen Perforationen können höchste Anforderungen an Raumakustik, Design und Hygiene erfüllt werden. Die Platten bestehen aus verzinktem Stahlblech und sind ca. 0,6 mm stark. Die Kanten sind mit Klemmnocken versehen und in den Standardabmessungen ringsum gefast. Für die Oberflächen stehen verschiedene Perforationen zur Verfügung. Die Unterkonstruktion wird aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Sie kann sowohl abgehängt als auch direkt montiert werden. Um die angegebenen Eigenschaften zu erreichen, müssen ausschließlich Komponenten aus dem Hause OWA verwendet werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummers22-clipin-inconcealed-retractable
    • ProduktfamilieMetal ceilings
    • ProduktgruppeConcealed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit