Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sinfonia
Sinfonia
Sinfonia
Sinfonia
Sinfonia
Sinfonia

    Sinfonia

    Sinfonia wurde entwickelt, um sich in einem breiten Einsatzumfeld zu bewähren. Diese vlieskaschierten Mineraldecken eignen sich für akustisch anspruchsvollste Räumlichkeiten wie z.B. Büros und Besprechungsräume. Denn hier kommt es auf gutes Design und optimale Sprachverständlichkeit an. Sinfonia überzeugt mit einer hohen Schallabsorption und weist dank zusätzlichem Farbauftrag eine noch weißere, homogen-glatte Oberfläche auf.

    Spezifikation
    • Mineralplatte Sinfonia

      Name: OWAcoustic Mineralplatte Sinfonia

      Kollektion: OWAlifetime collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Deckensystem S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b

      Technische Daten:

      Mineralplatte gemäß DIN EN 13964 und DIN 18177

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      VOC-Emissionen: TVOC 1

      Design: Sinfonia, vliesbeschichtet

      Farbe: weiß, grau, schwarz

      Lichtreflexion: ca. 87, weiß (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante:

      bei Farbe Weiß 3, gerade Kante | 6, sichtbare Kante 24-mm-Raster |

      15, sichtbare Kante 15-mm-Raster | 15b, sichtbare Kante 15-mm-Raster

      bei Farbe Grau und Schwarz 3, gerade Kante

      Dicke: 15 mm nom.

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,90

      Schall-Längsdämmung:

      Dn,f,w = 27 dB

      CAC = 29 dB

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 95 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSinfonia
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit