Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sinfonia Privacy
Sinfonia Privacy

    Sinfonia Privacy

    Sinfonia Privacy bietet dank ihrer mittleren schallabsorbierenden Eigenschaften eine angenehme Akustik innerhalb eines Raumes. Darüber hinaus schützt sie auch die Privatsphäre durch eine hervorragende Schalllängsdämmung.

    Spezifikation
    • Mineralplatte Sinfonia Privacy

      Name: OWAcoustic Mineralplatte Sinfonia Privacy

      Kollektion: OWAlifetime collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Deckensystem S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b

      Technische Daten:

      Mineralplatte gemäß DIN EN 13964 und DIN 18177

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      VOC-Emissionen: TVOC 1

      Design: Sinfonia Privacy, vliesbeschichtet

      Farbe: weiß

      Lichtreflexion: ca. 87, weiß (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante:

      bei Farbe Weiß 3, gerade Kante | 6, sichtbare Kante 24 mm Raster |

      15, sichtbare Kante 15 mm Raster | 15b, sichtbare Kante 15 mm Raster

      Dicke: 15 mm nom.

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,70

      NRC = 0,70

      Schall-Längsdämmung:

      Dn,f,w = 40 dB

      CAC = 41 dB

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 95 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSinfoniaPrivacy
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit