Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Creaprint Wandabsorber

Creaprint Wandabsorber

Die perfekte Harmonie aus Design und Akustik – Creaprint Wandabsorber haben eine hohe akustische Wirksamkeit und schaffen so eine Atmosphäre, die Kommunikation und Konzentration gleichermaßen fördert. Dank verschiedenster Flächengrößen bieten diese Absorber große Spielräume für Kreationen nach Maß und lassen sich in unterschiedlichsten Geometrien an die Wand anbringen. Creaprint Wandabsorber integrieren sich dank individuell gestaltbarer Designs mühelos in jedes Designkonzept – ob individuelle Unternehmenslogos oder persönliche Lieblingsmotive. Diese grenzenlose Gestaltungsfreiheit sorgt für eine ideale Verbindung aus Design und Funktion.

Spezifikation
  • Glaswolle-Wandabsorber Creaprint

    Name: OWAconsult Glaswolle-Wandabsorber Creaprint

    Kollektion: OWAconsult collektion

    Hersteller: OWA

    Anwendung: Wandabsorber

    Technische Daten:

    Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

    CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

    Sichtseite: weiß, vlieskaschiert

    Design: weiß, vlieskaschiert mit Aufdruck

    Umrandung: weiß, vlieskaschiert

    Farbe: bedruckt

    Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

    Kante: scharfkantig

    Dicke: 40 mm

    Schallabsorption:

    Alpha w = 0,90

    NRC = 0,85

    Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 90 % RH

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall_Absorber_Creaprint
  • ProduktfamilieAbsorber
  • ProduktgruppeAbsorber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlaswolle
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationDecke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_13_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound attenuator infill units
  • Klassifizierung09 84 33
  • Format2014TitelSound-Absorbing Wall Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit