Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FreeStyle Wandabsorber
FreeStyle Wandabsorber
FreeStyle Wandabsorber

    FreeStyle Wandabsorber

    Viele Kombinationsmöglichkeiten – hervorragende Akustik: In verschiedenen Größen und Formen können FreeStyle Wandabsorber jede beliebige Wand im Raum in eine Oberfläche in 3D-Optik verwandeln und schaffen dadurch ein im wahrsten Wortsinne „bewegendes“ Raumerlebnis! Für dieses hohe Maß an individueller Gestaltungsfreiheit stehen die farblich wie geometrisch sorgsam aufeinander abgestimmten Elemente der FreeStyle-Kollektion. Zu den besonderen Merkmalen zählt weiterhin ihre ausgeprägte Absorptionsfähigkeit. So schlucken die Wandabsorber Lärm und Geräusche mit einem Absorptionsgrad von 90 %. Gute Voraussetzungen, um den Geräuschpegel, z. B. in Restaurants oder Großraumbüros, möglichst niedrig zu halten.

    Spezifikation
    • Glaswolle-Wandabsorber FreeStyle TR, TL, R, Q und QS

      Name: OWAconsult Glaswolle-Wandabsorber FreeStyle

      Kollektion: OWAconsult collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Wandabsorber

      Technische Daten:

      Nachweis der Gebrauchstauglichkeit gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)


      Ausführung: mit Stoff bezogen

      Farbe: Stoffmaterialien

      Kante: scharfkantig, mit Stoff 

      Dicke:

      FreeStyle Q und R 40 mm

      FreeStyle QS, TR und TL 20–40 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,85

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 90 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall_Absorber_FreeStyle
    • ProduktfamilieAbsorber
    • ProduktgruppeAbsorber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_13_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound attenuator infill units
    • Klassifizierung09 84 33
    • Format2014TitelSound-Absorbing Wall Units
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit