Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Selecta Wandabsorber
Selecta Wandabsorber

    Selecta Wandabsorber

    Die Wandabsorber Selecta verbinden Formbewusstsein mit hohen akustischen Ansprüchen an die Arbeitsumgebung. Selecta ist eine exklusive Serie aus leichten Glaswolle-Absorbern mit Schallabsorptionswert αw = 1,00. Sieben markante Grundformen mit je nach Ausführung weißen oder farbigen Untersichten stehen zur Wahl. Sonderformate und Sonderformen sind auf Anfrage möglich. Die Wandabsorber lassen sich frei zu ausdrucksstarken Geometrien kombinieren.

    Spezifikation
    • Glaswolle-Wandabsorber Selecta

      Name: OWAconsult Glaswolle-Wandabsorber Selecta

      Kollektion: OWAconsult collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Wandabsorber

      Technische Daten:

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Sichtseite: weiß, schwarz, mit Vlies- oder Stoff

      Ausführung: mit Vlies- oder Stoffbezug

      Farbe: weiß – schwarz, naturbelassen oder mit Stoffbezug

      Lichtreflexion: für Weiß ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten:

      nur bei weißem Vliesbezug A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      nur bei schwarzem Vliesbezug A2-s3,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: scharfkantig, mit Vlies- oder Stoff

      Dicke: 40 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,85

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 90 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall_Absorber_Selecta
    • ProduktfamilieAbsorber
    • ProduktgruppeAbsorber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_13_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound attenuator infill units
    • Klassifizierung09 84 33
    • Format2014TitelSound-Absorbing Wall Units
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit