Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

Google-Übersetzung,

MC3-Rahmen aus 1,2 mm hochfestem verzinktem Stahl , mit Gehäuse für Isolierdichtung, versehen mit Verankerungskrallen und Löchern zur Befestigung mit Bolzen.

53 mm dickes, skinpass-verzinktes Stahlblech , gefüllt mit Waben.

Ausgestattet mit Verankerungsklammern und Löchern zur Schraubbefestigung.

Verzinktes Mehrzweckscharnier .

Schwarzer PVC- Anti-Einrast-Griff und Patentschlüsselzylinder (Zylinder für den Einsatz vor Ort)

Abstandshalter zur Montage.

Montage- und Wartungsanleitung.

Schloss mit CE-Kennzeichnung.

Spezifikation
  • Door dimensions: 

    Clear opening Widht: 710, 800, 1010, 1110, 1210 

    Clear Opening Height: 2015, 2105 

    Wall Opening Widht: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. 

    Wall Opening Height: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain, embossed and textured.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclassic-multiuse-1-leaf-door
  • ProduktfamilieMultiuse doors
  • ProduktgruppeCLASSIC Multiuse Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2015
  • Breite (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Europa Afrika
Kolumbien
Deutschland
Marokko
Frankreich
Italien
Portugal
Spanien