Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loft Hatches
Loft Hatches
    Palco UK

    Loft Hatches

    Google-Übersetzung,

    Dachbodenluken-Revisionsklappe mit Stahlrahmen und Türblatt. Die Klappe besteht aus 0,9 mm starkem Zintec-Stahl.

    Funktionen und Vorteile:

    Einbaufertig, mit sämtlicher Beschlagtechnik bereits montiert.

    Kann in Einzelblattkonfiguration bereitgestellt werden.

    Feuerbeständig bis zu zwei Stunden.

    Verschiedene verdeckte Schlösser erhältlich.

    25 mm Bilder- oder Perlenrahmen erhältlich.

    Stahltür.

    Schlüsselwörter: Zugangsklappe Zugangsluke Inspektionsluke Zugangstür Deckenplatte versteckte Tür Inspektionstür

    Spezifikation
    • Product application: Contains red list materials: Ceiling mounted access panels. No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom Material: Carbon steel stainless steel Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Position: Ceiling-mounted. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Configuration: Single leaf. Frame: Carbon steel/ Zintec. Frame finish: Polyester powder-coated. Surface texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010).,RAL colour. Door thickness: 0.9 mm.,1.2 mm. Finish: Powder coated Material: Carbon steel Stainless steel Shape: Rectangle Square Warranty description: Ten year NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLH
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppePanels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-22
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationTürblatt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
    • Klassifizierung08 31 16
    • Format2014TitelAccess Panels and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit