Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva

Google-Übersetzung,
Buche ist das zweithäufigste Laubholz in unseren Wäldern. Seine geflammte Optik, gekennzeichnet durch braune Linien im Herzen des Stammes, erzeugt Holzdielen mit sehr kontrastierenden Farbtönen. Kombiniert mit einem geölten „Cuivre“-Finish gewinnt dieser dunkle Holzboden an Eleganz und bringt eine schicke und gefilzte Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer.
Spezifikation
    • Flamed beech Cuivre, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019714
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflamed-beech-cuivre-diva
  • ProduktfamilieDiva
  • ProduktgruppeElegant Browns
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)495
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)11.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor