Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Authentic Argile, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Argile, Diva

Google-Übersetzung,
Nach Diva 184 können Sie jetzt auf Diva 223 zählen: Der Holzboden für alle, die gerne groß denken! Dieser dunkle Holzboden zeichnet sich durch neue 223 mm breite Dielen aus, die durch einen matten Lack „Clay“ hervorgehoben werden, der von Böden vergangener Zeiten inspiriert ist. Ihre Kombination verleiht dem Raum eine unvergleichliche Wärme und ein Gefühl von Gelassenheit
Spezifikation
    • French oak Authentic Argile, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1017303
      Random lengths: 700 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-authentic-argile-diva
  • ProduktfamilieDiva
  • ProduktgruppeElegant Browns
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)223
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)10.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit