Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva

Google-Übersetzung,
Es ist unmöglich, sich von den großzügigen Dielen und der gebürsteten und lackierten Oberfläche mit einem matten, rohen Look nicht verführen zu lassen! Dieses Sortiment wird Liebhaber französischer Holzböden mit raffinierten Linien ebenso begeistern wie diejenigen, die Äste, Risse und andere Besonderheiten bevorzugen, die den einzigartigen Charakter jeder Diele unterstreichen.
Spezifikation
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021037
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021062
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-authentic-bois-flotte-high-traffic-diva
  • ProduktfamilieDiva
  • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)495
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit