Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva

Google-Übersetzung,
Bois naturel Oil ist eine Variante des Bestsellers Bois Flotté, überarbeitet, wie der Name schon sagt, in einer geölten Oberfläche, die diesem schwimmenden Bodenbelag eine rauere, authentischere Wirkung verleiht. Sein Versprechen? Bessere Reparierbarkeit von Mikrokratzern, zB verursacht durch Sand. Gute Nachrichten für Liebhaber des Badeurlaubs.
Spezifikation
    • French oak Authentic Bois naturel oil, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021213
      Random lengths: 495 to 1992 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-authentic-bois-naturel-oil-diva
  • ProduktfamilieDiva
  • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12
  • Breite (mm)184
  • Tiefe (mm)495
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor