Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Authentic Natural oil, Sonate

Google-Übersetzung,
Ein reines Holzgefühl mit einem natürlichen, zarten Ölfinish, das diesem massiven Eichenboden und seinen natürlichen Unvollkommenheiten Leben einhaucht, während eine violette Tagesdecke diesem Schlafzimmer einen Hauch von Stil und Glamour verleiht.
Spezifikation
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 90 - Solid
      Item number: 1000026
      Random lengths: 400 to 1300 mm
    • French oak Authentic Natural oil, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000033
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-authentic-natural-oil-sonate
  • ProduktfamilieSonate
  • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)10.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit