Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Sable, Diva

    Google-Übersetzung,
    Holzböden mit großzügigen Dielen werden sowohl in neuen als auch in renovierten Innenräumen immer beliebter. Wählen Sie Diva 223, das neue 223 mm breite XXL-Format für Dielen von Panaget. Die Oberfläche „Sable“, geölt, mit dezenter Patina und gebleichter Oberfläche, verleiht dem gesamten Raum durch den Holzboden sofort ein Gefühl von Gelassenheit. Genießen Sie die Wärme von Holz unter Ihren Füßen, sei es in einem Hotelzimmer oder in einem Geschäft!
    Spezifikation
      • French oak Authentic Sable, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1017302
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-authentic-sable-diva
    • ProduktfamilieDiva
    • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)15
    • Breite (mm)223
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)10.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit