Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone

Google-Übersetzung,
Ein Panaget-Holzboden bedeutet, dass Sie in Ihrem Zuhause authentisches Holz wählen und gleichzeitig die Natur respektieren. Die Wahl der gebürsteten Lackoberfläche „Topaze“ betont den Charakter des Holzes und verleiht Ihrem Raum einen unwiderstehlichen Charme. Personalisieren Sie Ihr Interieur, indem Sie die Regale mit einem modernen Grafikdesign auf den Kopf stellen.
Spezifikation
    • French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone 90 - Core plywood
      Item number: 1020644
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-classic-authentic-topaze-herringbone
  • ProduktfamilieHerringbone
  • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)590
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit