Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Intenso Cuir, Diva
Panaget

Wood floor French oak Intenso Cuir, Diva

Google-Übersetzung,
Wählen Sie Ihren nächsten Boden von Panaget. Das Unternehmen stellt seit über 90 Jahren Holzfußböden her. Von der Maserung bis zum Finish wird auf jedes Detail geachtet. Die Kombination aus französischer Eiche Intenso und unserem „Cuir“-Finish ergibt einen mühelos eleganten und charaktervollen Boden.
Spezifikation
    • French oak Intenso Cuir, Diva 139/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1015661
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Intenso Cuir, Diva 184/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1020642
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-intenso-cuir-diva
  • ProduktfamilieDiva
  • ProduktgruppeElegant Browns
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)495
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit