Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto

Google-Übersetzung,
Seien Sie mutig und wählen Sie die Eleganz eines Farbtons, der von der schmutzarmen Farbe von Latte Coffee inspiriert ist, um einen erhabenen Raum zu schaffen. Dieser Parkettboden aus der Subtle Greys-Reihe verleiht Ihrem Raum Charakter und lässt alle Besonderheiten von Holz ohne Grenzen zu.
Spezifikation
    • French oak Tradition Café crème, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1020643
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-tradition-cafe-creme-alto
  • ProduktfamilieAlto
  • ProduktgruppeSubtle Greys
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)1210
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit