Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Diva

Google-Übersetzung,
Das Büro ist nicht nur ein Arbeitsplatz. Heute ist es ein eigenständiger Lebensraum. Um es angenehmer zu machen, bieten Sie ihm einen Boden an, der seinen Namen verdient! Dieser schwebende und sanft lackierte Holzboden hat seine natürliche, warme und beruhigende Farbe behalten. Es bringt das gewisse Extra an Seele in Ihr Zuhause (und damit auch in Ihr Büro), das für Ihr Wohlbefinden so wichtig ist.
Spezifikation

    • French oak Zenitude Bois flotté, Diva 184/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021048
      Random lengths: 495 to 1992 mm


    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-diva
  • ProduktfamilieDiva
  • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)184
  • Tiefe (mm)495
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit