Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone

    Google-Übersetzung,
    Flanelle verspricht viel und hält. Es mildert den Lauf der Zeit mit einer schönen graubraunen Tönung und kommt besonders gut in schlichten, grafischen Innenräumen zur Geltung. Die Küche ist oft der Raum, zu dem sich alle hingezogen fühlen, und dieser ist der perfekte Ort, um Rezepte und Geschichten mit Familie und Freunden zu teilen.
    Spezifikation
      • French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007655
        Lengths: 800 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-zenitude-origine-flanelle-herringbone
    • ProduktfamilieHerringbone
    • ProduktgruppeSubtle Greys
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)14
    • Breite (mm)139
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit