Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva

    Google-Übersetzung,
    Origine-Paneele bieten unverwechselbare, abgenutzte Merkmale. Erhältlich in extrabreiten 184-mm-Paneelen und mit der Option eines neuen, schaffen sie einen außergewöhnlichen Mehrschichtboden aus Eiche.
    Spezifikation
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016535
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-zenitude-origine-sable-diva
    • ProduktfamilieDiva
    • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)139
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor