Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva

Google-Übersetzung,
Mit einer ursprungsnahen Optik, geprägt von Ästen und Verfärbungen, Rissen und Kernholzspuren, nimmt die Eiche hier grenzenlos all ihre Eigenheiten an. Dieser schwarze schwimmende Holzboden zeichnet sich auch durch seine Farbe aus, ein fast schwarzer Braunton ähnlich Torf, mit einer geölten Oberfläche, die in unseren Werken aufgetragen wird. Eleganz am Boden.
Spezifikation
    • French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1006552
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-zenitude-origine-tourbe-diva
  • ProduktfamilieDiva
  • ProduktgruppeElegant Browns
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)184
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)7.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor