Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva

Google-Übersetzung,
Dieser wunderschöne französische Holzboden besteht zu 100 % aus Eiche mit einem Topaze-Finish aus der Timeless Natural Hues-Reihe. Mit einer Breite von 139 mm zeichnen sich die Dielen durch eine Dicke der Deckschicht aus, die je nach Verkehrsaufkommen im Raum 2,5 oder 3,4 mm beträgt. Eines ist sicher: Ihre Böden verdienen das Beste.
Spezifikation
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021967
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/14 Click - Core plywood
      Item number: 1021968
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021964
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021965
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-zenitude-topaze-diva
  • ProduktfamilieDiva
  • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)495
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor