Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705

    Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705

    Google-Übersetzung,

    SCHÜTZEN SIE IHR ZUHAUSE HEUTE

    Da Waschküchen immer zentraler im Haus untergebracht werden, sind längere und kompliziertere Trocknerkanalverläufe erforderlich. Lange und komplexe Kanalverläufe führen zu einem Anstieg des statischen Drucks, was zu einer Flusenbildung führt, die zu einem Hausbrand führen kann.

    Zur einfacheren Installation sind im Lieferumfang des Produkts vier Montageklemmen und zwei Reinigungsöffnungen enthalten. Als Sicherheitsvorrichtung ist in allen DEDPVs eine integrierte Thermosicherung eingebaut, die den Lüfter bei anormalen Abgastemperaturen abschaltet.

    PRODUKTDETAILS

    Der VTX-DEDPV ist ein Abluftventilator mit UL705-Einstufung, der über einen integrierten Drucksensor und eine an der Wand montierte Anzeigetafel mit 50 Fuß Kabel verfügt. Im Falle eines Problems informiert das LED-Panel den Hausbesitzer über die Art des Problems.

    HAUPTMERKMALE

    • LED-Anzeigefeld für den Betriebsstatus
    • Reduzieren Sie Trocknungszeiten und Energieverbrauch
    • Zertifizierter Trockner-Abluftkanal-Leistungsventilator nach UL 705, geeignet für Gas- und Elektrotrockner
    • Ganzmetallgehäuse mit Pulverbeschichtung für langanhaltenden Rostschutz
    • Wird automatisch aktiviert, wenn der Trockner in Betrieb geht. Keine Benutzerinteraktion erforderlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdryer-exhaust-duct-power-ventilator-vtx-dedpv
    • ProduktfamilieHome and Building Solutions
    • ProduktgruppeVentilation & Indoor Air Quality / Atmosphere Dryer Exhaust Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
    • Klassifizierung43 11 00
    • Format2014TitelGas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit