Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 50-80-110 CFM

WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 50-80-110 CFM

Google-Übersetzung,

Der WhisperCeiling® DC Präzisions-Punktlüfter mit integrierter Pick-A-Flow®-Geschwindigkeitsregelung ermöglicht die Auswahl des gewünschten Luftstroms (50-80-110 CFM). Er verfügt über einen ECM-Motor mit SmartFlow™-Technologie und eine Flex-Z Fast®-Montagehalterung. Dieser Lüfter eignet sich ideal für die Badezimmerlüftung und erfüllt die neuesten Normen und Standards.

Spezifikation
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110-130-150)
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Lighted models incorporate one long-life, 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED night light for warm, energy efficient illumination
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhisperceiling-dc-fan-with-light-smartflow-5080110-cfm
  • ProduktfamilieVentilation
  • ProduktgruppeFans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans