Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

Google-Übersetzung,

Der WhisperCeiling® DC Präzisions-Punktlüfter mit integriertem Pick-A-Flow®-Drehzahlregler ermöglicht die Auswahl des gewünschten Luftstroms (110-130-150 CFM). Der Lüfter verfügt über einen ECM-Motor mit SmartFlow®-Technologie und eine Flex-Z Fast®-Montagehalterung. Er erfüllt die neuesten Normen und Standards und eignet sich ideal für die Badlüftung.

Spezifikation
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110, 130, 150 CFM)
    • Flex-Z Fast bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhisperceiling-dc-fan-with-smartflow-110130150-cfm
  • ProduktfamilieVentilation
  • ProduktgruppeFans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans