Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    Google-Übersetzung,

    Der WhisperFresh® Select ist der ultimative Zuluftventilator. Mit seinem integrierten Pick-A-Flow®-Luftstromwahlschalter können Sie den gewünschten Luftstrom (50–150 CFM) einstellen. Er verfügt über einen ECM-Motor mit SmartFlow®-Technologie für eine präzise Luftstromabgabe und damit für eine optimale Belüftung des gesamten Hauses. WhisperFresh® Select Zuluftventilatoren erfüllen die neuesten Normen und Standards, darunter ASHRAE 62.2, LEED und CA Title 24.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Customizable fresh air supply fan featuring Pick-A-Flow® technology – one fan, with 9 CFM settings. You choose the CFM (50-60-70-80-90-100-110-130-150)
      • Intelligent ECM motor with SmartFlow™ technology provides optimum CFM output for precision wholehouse supply ventilation
      • Operates as a stand-alone, filtered supply, fresh air solution to meet ASHRAE 62.2 requirements for make-up/supply air
      • Capable of communicating with Panasonic’s acclaimed WhisperGreen® Select fan portfolio to create a balanced ventilation solution
      • Incorporates adjustable high humidity and low temperature dials for easy adjustments in any climate zone
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhisperfresh-select--hardwire-model
    • ProduktfamilieVentilation
    • ProduktgruppeFans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit