Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

    WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

    Google-Übersetzung,

    Der WhisperSense® DC Präzisions-Punktlüfter mit LED-Beleuchtung verfügt über eine integrierte Dual-Sensor-Technologie (Bewegung und Feuchtigkeit) zur automatischen Feuchtigkeits- und Geruchsregulierung – ideal für die Badlüftung. Mit dem Pick-A-Flow®-Drehregler lässt sich der gewünschte Luftstrom (50-80-110 CFM) einstellen. Der ECM-Motor mit SmartFlow™-Technologie sorgt für optimale Leistung. Er erfüllt die neuesten Normen und Standards.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Precision spot ventilation fans ideal for use in the bathroom, laundry room, mud room, basement or garage
      • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
      • Pick-A-Flow® Speed Selector (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ Technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
      • Dual Sensor Technology (Motion & Moisture) provides built-in redundancy for the ultimate in automatic moisture and odor control
      • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhispergreen-select--fan-with-smartflow-5080110-cfm
    • ProduktfamilieVentilation
    • ProduktgruppeFans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit