Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperGreen Select One Fan - Multiple IAQ Solutions, 50-80-110 CFM, FV-0511VK2

WhisperGreen Select One Fan - Multiple IAQ Solutions, 50-80-110 CFM, FV-0511VK2

Google-Übersetzung,

WhisperGreen Select™ Deckenventilator

WhisperGreen Select™ revolutioniert die Ventilatorenbranche mit einer Reihe neuer Funktionen, die eine individuelle Anpassung und eine einfachere Installation ermöglichen. Diese Allzwecklösung für die Raumluftqualität (Indoor Air Quality, IAQ) bietet Ihnen mehr als 250 mögliche Konfigurationen; durch mehrere Durchflussraten, optionale Plug 'N Play ® Module und Installationsflexibilität. WhisperGreen Select™ ist Ihre Gesamtlösung für Raumluftqualität, Einhaltung von Vorschriften, Umweltzertifizierung und gesundes Raumklima.

Pick-A-Flow®-Geschwindigkeitstechnologie – Ein Lüfter, Sie wählen den CFM

Der integrierte Pick-A-Flow® - Geschwindigkeitswähler bietet die einzigartige Möglichkeit, den erforderlichen Luftstrom (basierend auf dem Lüftermodell) durch einfaches Umlegen eines Schalters auszuwählen. Die Möglichkeit, den richtigen CFM-Wert zu wählen, gibt Ihnen die Flexibilität und Sicherheit, dass ein Ventilator eine Reihe von Anforderungen an die Lüftungskonstruktion erfüllt und selbst bei einer komplizierten Kanalführung die versprochene Leistung erbringt.

Plug-and-Play-Module zum Bau Ihres perfekten Lüftungsventilators

Die Anpassungsfunktionen von WhisperGreen Select kommen mit einer Reihe patentierter Plug 'N Play ® -Module besonders gut zur Geltung, die Ihnen die Flexibilität geben, den perfekten Ventilator im Voraus oder im laufenden Betrieb für eine Vielzahl von Lüftungsanwendungen zu entwerfen. Mit unseren einzigartigen Plug 'N Play-Modulen können Sie bis zu drei zusätzliche Funktionen auswählen. Der erste Snap-In-Steckplatz ist für das Multi-Speed-Modul (0, 30 bis 110 CFM) mit High/Low-Delay-Timer ausgelegt. Die beiden verbleibenden Steckplätze bieten Platz für den SmartAction® - Bewegungssensor, den Kondensationssensor oder das NiteGlo® - LED-Nachtlicht.

Der leistungsstärkste und energieeffizienteste Motor

Der revolutionäre Gleichstrommotor mit intelligenter, selbstregulierender Smart Flow®-Technologie erkennt den Widerstand im Kanalverlauf und passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um die optimale CFM-Leistung zu liefern, selbst bei einem komplizierten Kanalverlauf. Der Gleichstrommotor von Panasonic mit Smart Flow®-Technologie bewegt mehr Luft mit weniger Energie, sodass der Lüfter energieeffizienter ist und länger hält. WhisperGreen Select ist für den Dauerbetrieb konzipiert und sorgt für eine kontinuierliche Belüftung im ganzen Haus.

LED-Lampen sorgen für warme, energieeffiziente Beleuchtung (ausgewählte Modelle)

WhisperGreen Select-Lüfter-/Lichtkombinationen verfügen über ein modernes, bündig montiertes Gitter, das zwei austauschbare 7-W-LED-Lampen mit GU24-Sockel enthält. Die fortschrittliche LED-Technologie von Panasonic hält viermal länger als Kompaktleuchtstofflampen und trägt bei der Entsorgung nicht zum Quecksilberabfall bei.

Schnelle, flexible und einfache Installation

Die Flex-Z Fast ® Installationshalterung mit Gelenkverbindungen ist ideal, um den Ventilator genau dort zu positionieren, wo Sie ihn haben möchten, im Alt- oder Neubau. WhisperGreen Select verfügt über einen integrierten dualen 4-Zoll- oder 6-Zoll-Kanaladapter, um Ihnen Flexibilität bei der Kanalanordnung und -gestaltung zu bieten. Für kurze Strecken können Sie eine kleinere Kanalgröße wählen, aber auch lange Strecken sind in Ordnung – steigen Sie einfach auf den 6-Zoll-Kanal um. Passt auch in die 2 x 8-Konstruktion. Panasonic-Lüfter sind UL-gelistet für Badewannen-/Duschkabinen (installieren Sie sie einfach in einem GFCI-geschützten Stromkreis). Mit diesen tollen Funktionen eröffnen sich Ihnen neue Installationsmöglichkeiten.

ENERGY STAR® – Zertifiziert für Energieeinsparungen

Panasonic-Lüftungsventilatoren sind ENERGY STAR® - zertifiziert, soweit entsprechende Richtlinien gelten. ENERGY STAR® - Entlüftungsventilatoren erfüllen die strengen Parameter der US-Umweltschutzbehörde (EPA). Sie bieten mehr Effizienz und Komfort bei weniger Lärm und verfügen über Hochleistungsmotoren und ein verbessertes Flügeldesign, was für bessere Leistung und längere Lebensdauer sorgt. WhisperGreen Select wurde 2015 mit der Auszeichnung „Most Efficient“ ausgezeichnet. Dieses Zeichen würdigt WhisperGreen Select als Anbieter modernster Energieeffizienz sowie der neuesten technologischen Innovation. Es handelt sich um eine Auszeichnung, die die besten Produkte auszeichnet, die sich für den ENERGY STAR® qualifizieren.

Spezifikation
  • Product family nameWhisperGreen Select™
    Air volume exhaust (CFM)50 CFM@ 0.1" SP, 51 CFM @ 0.25" SP | 80 CFM @ 0.1" SP, 80 CFM @ 0.25" SP | 110 CFM @ 0.1" SP, 110 CFM @ 0.25" SP
    Noise (sones)<0.3 @50 CFM, 0.1" SP, 0.4 @50 CFM, 0.25" SP | <0.3 @80 CFM, 0.1" SP, 0.5 @80 CFM, 0.25" SP | <0.3 @110 CFM, 0.1" SP, 0.8 @110 CFM, 0.25" SP
    Energy efficiency (CFM/Watt)16.2 CFM/W @50CFM | 15.3 CFM/W @80 CFM | 11.5 CFM/W @110 CFM
    Motor type (AC/DC)DC
    Duct diameter4" (102 mm) / 6" (152 mm)
    LightedNo
    Motion sensorOptional
    Moisture sensor/condensationOptional
    Multi-speed with time delayOptional
    Night lightNo
    InstallationCeiling
    Radiation damper availableYes
    Housing dimensions (L x W x H)10-1/4" x 10-1/4" x 7-3/8" (260 x 260 x 187 mm)
    Grille size - Square inches (mm)13" (330 mm)
    ENERGY STAR®, ASHRAE 62.2, LEEDYes
    cUL listed for tub/shower enclosureYes (when used with a GFCI protected circuit)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhispergreen-select-one-fan-multiple-iaq-solutions-50-80-110-cfm
  • ProduktfamilieHome and Building Solutions
  • ProduktgruppeVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • UNSPSCNameFans
  • UNSPSCCode40101604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit