Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperValue® DC™ Moisture Control - Ideal Multi-Family Solution, 50-80-100 CFM (Pre-Installed Condensation Sensor), FV-0510VSC1

WhisperValue® DC™ Moisture Control - Ideal Multi-Family Solution, 50-80-100 CFM (Pre-Installed Condensation Sensor), FV-0510VSC1

Google-Übersetzung,

WhisperValue® DC™ (vorinstallierter Kondensationssensor) FV-0510VSC1 50-80-100 CFM, niedrigstes Profil, Decken- oder Wandmontageventilator

Der WhisperValue® DC™ FV-0510VSC1-Lüfter ist die perfekte Lösung für mehrere Familien. Ideal auch für Einfamilien- und Fertighäuser. Als ENERGY STAR®-zertifizierter Lüfter mit dem niedrigsten Profil auf dem Markt passt er tatsächlich in einen 2x4-Bolzenschacht. Das niedrige Profil, die Gehäusetiefe von 3-3/8 Zoll und die einzigartige L-förmige Halterung ermöglichen die Installation dieses Ventilators praktisch überall – in Decken oder Wänden.

ECM-Motor – der leistungsstärkste und energieeffizienteste Motor auf dem Markt

Der revolutionäre ECM-Motor mit intelligenter selbstregulierender SmartFlow™-Technologie erkennt den Widerstand im Kanalverlauf und passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um die optimale CFM-Leistung zu liefern, selbst bei einem komplizierten Kanalverlauf. Der Panasonic ECM-Motor mit SmartFlow-Technologie bewegt mehr Luft mit weniger Energie, sodass der Lüfter energieeffizienter ist und länger hält.

Pick-A-Flow™ Airflow-Technologie

Der integrierte Pick-A-Flow-Luftstromwähler bietet die einzigartige Möglichkeit, den gewünschten Luftstrom (50-80-100 CFM) durch einfaches Umlegen eines Schalters auszuwählen.

Kondensationssensor

Der Kondensationssensor hilft, die Kondensation im Badezimmer zu kontrollieren, um Schimmel und Mehltau vorzubeugen. Die Sensortechnologie erkennt die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur, um den Taupunkt vorherzusagen, und schaltet den Ventilator automatisch ein, um die Luftfeuchtigkeit zu regeln. Die integrierte Empfindlichkeitseinstellung für die relative Luftfeuchtigkeit (RH) ermöglicht eine Feinabstimmung für feuchte Bedingungen und zur Erfüllung der CALGreen-Anforderungen. Der Lüfter läuft 20 Minuten lang, bevor er sich ausschaltet.

3-3/8 Zoll Gehäusetiefe ist das schlankste verfügbare Design

Der WhisperValue® DC™-Lüfter mit extrem dünnem Profil eröffnet Optionen für die Installation des Lüfters, der für die Decken- oder Wandmontage UL-gelistet ist. Wenn Sie einen Abluftventilator in einer Wand installieren, müssen Sie kein Loch in die Brandschutzdecke schneiden und anschließend einen Strahlungsdämpfer kaufen, um die Feuerwiderstandsanforderungen der Bauordnung zu erfüllen. In einer Mehrfamilienhaussiedlung bedeutet dies große Einsparungen.

Lange Lebensdauer bedeutet geringere Kosten

Wenn Sie einen Haushalt oder ein Unternehmen führen, möchten Sie keine kleinen Dinge wie einen Ventilator austauschen müssen. Panasonic-Lüfter verbrauchen weniger Energie, um größere Luftmengen zu bewegen als andere Marken. Dadurch laufen Panasonic-Lüfter kühler und halten länger. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit einer Überhitzung und eines Motorausfalls deutlich geringer. Der Motor ist außerdem mit einer Thermosicherung ausgestattet.

Flexibilität bei der Installation mit einer einfacheren Halterung und optionalem Kanaladapter

Die einzigartige L-förmige Halterung vereinfacht die Installation und bietet starken Halt. Die L-Halterung ist austauschbar und kann für eine optimale Lüfterplatzierung entweder am linken oder rechten Seitenbolzen positioniert werden. Der optionale 4-Zoll-Oval- auf 3-Zoll-Rundkanaladapter (FV-VS43R)* ist erhältlich, um Ihnen Flexibilität bei Kanallayout und -design zu bieten. Panasonic-Lüfter sind auch UL-gelistet für Badewannen-/Duschkabinen (installieren Sie sie einfach in einem GFCI-geschützten Stromkreis). Mit diesen tollen Funktionen eröffnen sich Ihnen neue Installationsmöglichkeiten. * Weitere Informationen zum 4 Zoll ovalen auf 3 Zoll runden Kanaladapter (FV-VS43R) finden Sie auf der Registerkarte „Zubehör“, separat erhältlich.

ENERGY STAR®-zertifiziert für Energieeinsparungen

Panasonic-Lüftungsventilatoren sind ENERGY STAR-zertifiziert, soweit entsprechende Richtlinien gelten. Sie wurden so konstruiert, dass sie den ENERGY STAR® 4.0-Anforderungen für höhere Effizienz (CFM/Watt) entsprechen und einen kostengünstigen, energieeffizienten Betrieb gewährleisten. ENERGY STAR® - Entlüftungsventilatoren erfüllen die strengen Parameter der US-Umweltschutzbehörde (EPA). Sie bieten mehr Effizienz und Komfort bei weniger Lärm und verfügen über Hochleistungsmotoren und ein verbessertes Flügeldesign, was für bessere Leistung und längere Lebensdauer sorgt.

Spezifikation
  • Air Volume Exhaust (CFM)50 @ 0.1" SP, 52 @ 0.25" SP, 80 @ 0.1" SP, 81 @ 0.25" SP, 100 @ 0.1" SP, 101 @ 0.25" SP
    Master Carton Dimensions (HxWxD)6.89 x 14.25 x 16.73
    CFM50-70. 80-110
    Other Approved Codes and StandardsASHRAE 62.2, LEED, California Title 24, Washington VIAQ
    Construction TypeSingle-Family/Manufactured Housing. Multi-Family. Hospitality/Assisted Living/Student Housing. Renovation/Remodeling.
    Current (Amps)50 CFM= .08A, 80 CFM= .13A, 100 CFM= .18A
    Ventilation Design ApproachContinuous Ventilation. Spot Ventilation
    Duct Diameter4" Oval
    Energy Efficiency (CFM/Watt)50 CFM= 12.1 CFM/W, 80 CFM=10.0 CFM/W, 100 CFM = 8.2 CFM/W
    ENERGY STAR® CertifiedYes
    Fan TypeFan Only
    Grille Size (in sq.)13"
    IndustryResidential. Light Commercial
    InstallationCeiling Mount, Wall Mount (UL), Tub/Shower (UL)
    Motor Type (AC/DC)ECM
    Mounting Opening (in sq.)10-1/2"
    Mounting OptionsCeiling Mount. Wall Mount (UL). Tub/Shower (UL)
    Noise (Sones)50 @ 0.1" SP = < 0.3, 52 @ 0.25" SP = 0.5, 80 @ 0.1" SP = less than 0.4, 81 @ 0.25" SP = 0.8, 100 @ 0.1" SP = 0.9, 101 @ 0.25" SP = 1.3
    Power Consumption (Watts)50 CFM= 4.5W, 80 CFM= 8.5W, 100 CFM=12.4W
    Power Rating (V/Hz)120/60
    Product Family NameWhisperValue DC
    Radiation Damper AvailableYes
    UL Listed for Tub/Shower Enclosure when GFCI ProtectedYes
    Warranty6 year DC Motor, 3 Year Parts
    Master Carton Gross Weight (lbs.)9.0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhispervalue-dc-fan-condensation-sensor
  • ProduktfamilieHome and Building Solutions
  • ProduktgruppeVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • UNSPSCNameFans
  • UNSPSCCode40101604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit