Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperValue® DC™ ASHRAE 62.2 Compliance - Ideal Multi-Family Solution, 80-100 CFM (Pre-Installed Multi-Speed), FV-0810VSS1

WhisperValue® DC™ ASHRAE 62.2 Compliance - Ideal Multi-Family Solution, 80-100 CFM (Pre-Installed Multi-Speed), FV-0810VSS1

Google-Übersetzung,

WhisperValue® DC mit kontinuierlicher Belüftung

WhisperValue® DC-Lüfter/LED-Licht ist die perfekte Mehrfamilienlösung; Ideal auch für Einfamilien- und Fertighäuser. Als ENERGY STAR®-zertifizierter Lüfter mit dem niedrigsten Profil auf dem Markt passt er perfekt in einen 2x4-Bolzenschacht. Das niedrige Profil, die Gehäusetiefe von 3-3/8 Zoll und die einzigartige L-förmige Halterung ermöglichen die Installation dieses Ventilators praktisch überall – in Decken oder Wänden.

Hochleistungs-ECM-Motor

Der revolutionäre ECM-Motor bietet den leistungsstärksten und energieeffizientesten Motor auf dem Markt. Die intelligente, selbstregulierende SmartFlow®-Technologie erkennt den Widerstand in einem Kanalverlauf und passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um selbst bei komplizierten Kanalverläufen die optimale CFM-Leistung zu liefern. Dank der SmartFlow-Technologie bewegt der Panasonic ECM-Motor mehr Luft, verbraucht weniger Energie und hält länger als andere Motoren seiner Kategorie.

Pick-A-Flow® Airflow-Technologie

Der integrierte Pick-A-Flow®-Luftstromwähler bietet die einzigartige Möglichkeit, den gewünschten Luftstrom (80–100 CFM) durch einfaches Umlegen eines Schalters auszuwählen.

Multi-Speed ​​für ASHRAE 62.2-Konformität

Mit Multi-Speed ​​für ASHRAE 62.2-Konformität können Sie die richtigen CFM-Einstellungen auswählen, um die kontinuierlichen Belüftungsanforderungen von ASHRAE 62.2 zu erfüllen. Der Ventilator läuft kontinuierlich auf einer voreingestellten niedrigeren Stufe (0, 30–70, in Schritten von 10 CFM) und erhöht sich dann auf die maximale Betriebsstufe (80 oder 100 CFM), wenn der Wandschalter eingeschaltet wird.

Niedrigstes Profildesign für vielseitige Installationsmöglichkeiten

Mit einer Gehäusetiefe von 3-3/8 Zoll ist WhisperValue® DC das schlankste Design auf dem Markt. Das extrem dünne Profil eröffnet Optionen für die Installation des Lüfters, der für die Decken- oder Wandmontage UL-gelistet ist. Installation eines Lüftungsventilators in einer Wand Das bedeutet, dass Sie kein Loch in die Brandschutzdecke schneiden und anschließend einen Strahlungsdämpfer kaufen müssen, um die Brandschutzanforderungen der Bauordnung zu erfüllen. In einer Mehrfamilienhaussiedlung bedeutet dies große Einsparungen.

Lange Lebensdauer und geringere Betriebskosten

Unabhängig davon, ob Sie einen Haushalt oder ein Unternehmen führen, sollten Sie kleine Dinge wie einen Ventilator nicht ersetzen müssen. Panasonic-Lüfter verbrauchen weniger Energie, bewegen größere Luftmengen und laufen kühler, was bedeutet, dass sie länger halten. Unsere Motoren sind mit einer thermischen Abschaltsicherung ausgestattet, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Überhitzung und eines Motorausfalls erheblich verringert wird.

Schnelle, flexible und professionelle Installationen

Die einzigartige L-förmige Halterung vereinfacht die Installation und bietet starken Halt. Die L-Halterung ist austauschbar und kann für eine optimale Lüfterplatzierung entweder am linken oder rechten Seitenbolzen positioniert werden. Der optionale 4-Zoll-Oval- auf 3-Zoll-Rundkanaladapter (FV-VS43R)* ist erhältlich, um Ihnen Flexibilität bei Kanallayout und -design zu bieten. Panasonic-Lüfter sind auch UL-gelistet für Badewannen-/Duschkabinen (installieren Sie sie einfach in einem GFCI-geschützten Stromkreis). Mit diesen tollen Funktionen eröffnen sich Ihnen neue Installationsmöglichkeiten. * Weitere Informationen zum 4 Zoll ovalen auf 3 Zoll runden Kanaladapter (FV-VS43R) finden Sie auf der Registerkarte „Zubehör“, separat erhältlich.

ENERGY STAR®-zertifiziert für Energieeinsparungen

Panasonic-Lüftungsventilatoren sind ENERGY STAR-zertifiziert, soweit entsprechende Richtlinien gelten. Sie wurden so konstruiert, dass sie den ENERGY STAR® 4.0-Anforderungen für höhere Effizienz (CFM/Watt) entsprechen und einen kostengünstigen, energieeffizienten Betrieb gewährleisten. ENERGY STAR® - Entlüftungsventilatoren erfüllen die strengen Parameter der US-Umweltschutzbehörde (EPA). Sie bieten mehr Effizienz und Komfort bei weniger Lärm und verfügen über Hochleistungsmotoren und ein verbessertes Flügeldesign, was für bessere Leistung und längere Lebensdauer sorgt.

Spezifikation
  • Air Volume Exhaust (CFM)30, 31, 40, 41, 50, 52, 60, 64, 70, 72, 80, 81, 100,101 @ 0.1" SP and @ 0.25" SP
    Master Carton Dimensions (HxWxD)6.89 x 14.25 x 16.73
    CFM50-70. 80-110
    Other Approved Codes and StandardsYes
    Construction TypeSingle-Family/Manufactured Housing. Multi-Family. Hospitality/Assisted Living/Student Housing. Renovation/Remodeling
    Current (Amps)50 CFM= .08A, 70 CFM= 10.0 CFM= .13A, 100 CFM=.18A
    Ventilation Design ApproachContinuous Ventilation. Spot Ventilation
    Duct Diameter4" Oval
    Energy Efficiency (CFM/Watt)50 CFM= 12.1 CFM/W, 70 CFM= 6.5 CFM/80 CFM= 10.0 CFM/W, 100 CFM = 8.2 CFM/W
    ENERGY STAR® CertifiedYes
    Fan TypeFan Only
    Grille Size (in sq.)13"
    IndustryResidential. Light Commercial
    InstallationCeiling Mount, Wall Mount (UL), Tub/Shower (UL)
    Motor Type (AC/DC)ECM
    Mounting Opening (in sq.)10-1/2"
    Mounting OptionsCeiling Mount. Wall Mount (UL). Tub/Shower (UL)
    Noise (Sones)50 @ 0.1" SP = < 0.3, 52 @ 0.25" SP = 0.5, 70 @ 0.1" SP = < 0.3, 72 @ 0.25" SP = 0.06, 80 @ 0.1" SP = 0.4, 81 @ 0.25" SP = 0.8, 100 @ 0.1" SP = 0.9, 101 @ 0.25" SP = 1.3
    Power Consumption (Watts)50 CFM= 4.5W, 80 CFM= 8.5W, 100 CFM= 12.4W
    Power Rating (V/Hz)120/60
    Product Family NameWhisperValue DC
    Radiation Damper AvailableYes
    UL Listed for Tub/Shower Enclosure when GFCI ProtectedYes
    Warranty6 year DC Motor, 3 Year Parts
    Master Carton Gross Weight (lbs.)9.0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhispervalue-dc-pick-flowr-80-or-100-cfm
  • ProduktfamilieHome and Building Solutions
  • ProduktgruppeVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • UNSPSCNameFans
  • UNSPSCCode40101604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit