Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

Google-Übersetzung,

Der WhisperWarm® DC Deckenventilator mit Heizfunktion ermöglicht Fachleuten die einfache Einhaltung der Bauvorschriften, während Hausbesitzer/Bewohner dank verbesserter Heiztechnologie, die jedes Badezimmer schnell aufheizt, ein wärmeres, komfortableres und gesünderes Raumklima genießen. Komfort in Innenräumen gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung – der WhisperWarm DC Ventilator ist die Lösung!

Spezifikation
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fan/heater incorporates a powerful ECM motor with Smartflow™ Technology for optimum CFM output
    • Built-in 1600W Positive Temperature Coefficient (PTC) heater provides instant warm up for safe and reliable operation. Combined with a unique circulation grille with built-in diffuser, it provides even more advanced heating performance
    • Pick-A-Flow® (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation, even from below the ceiling
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhisperwarm-dc-fan-with-heater-5080110-cfm
  • ProduktfamilieVentilation
  • ProduktgruppeAtmosphere Dryer Exaust
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit