Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K COMPACT® Semi-Instantaneous Indirect Water Heaters

P-K COMPACT® Semi-Instantaneous Indirect Water Heaters

Google-Übersetzung,

Eine Geschichte der Aufführung

Die halb-instantanen Warmwasserbereiter der PK COMPACT® -Serie arbeiten zuverlässig und gewährleisten einen langen, störungsfreien Betrieb in zehntausenden Installationen in allen Arten von Gewerbe-, öffentlichen und Industriegebäuden. Dank ihrer kompakten Bauweise, die eine hohe Warmwasserleistung bei präzise geregelter Temperatur liefert, sind sie die ideale Lösung für jeden Gebäudebesitzer.

Modelle: PK06, PK08, PK10, PK12

Merkmale

  • Hohe Ausgangsleistung
  • Vorlauftemperaturregelung
  • Gehäuse aus Kupfer-Nickel, Rohrboden aus Marinemessing
  • Kupfer-Nickel (Standard), Kupfer und Edelstahl (nur einwandig) Rohrbündel erhältlich
  • Komplettpaket mit nur vier Rohranschlüssen
  • Die konstante Pumpenzirkulation verbessert die Temperaturregelung und minimiert Kalkablagerungen.
  • Elektrische, pneumatische und autarke Steuerventiloptionen verfügbar
  • Optionaler Ständer erhältlich, der den Anforderungen der Erdbebenzone 4 entspricht.
  • Optionales Pumpenzubehör zur Integration des Gebäudeumwälzstroms in die Umwälzpumpenkapazität von COMPACT® erhältlich
  • Optionale Hochdruck-Rohrbündel- und/oder Mantelbelastbarkeit (bis zu 400 psi)

Vorteile

  • Spart wertvolle Bodenfläche
  • Für den Service wird kein Platz über Kopf benötigt.
  • Erfüllt den Warmwasserbedarf der meisten Gebäude ohne dass ein zusätzlicher Warmwasserspeicher erforderlich ist.
  • Funktioniert gleichermaßen gut mit Dampf, Kesselwasser oder Hochtemperatur-Heißwasser
  • Verbesserte Ventilleistung und -kapazität, konfigurierbar nach Kundenwunsch.
Spezifikation
  • High Output Heater
    To serve your needs

    Operating on steam, boiler water or high-temperature water, the P-K COMPACT® produces up to 250 gpm at 40°F to 140°F. Though the largest unit has a footprint of only 8 sq. ft., the heater can handle any building’s water heating requirements, either singly or via multiple-unit installation.

    Prevents Scale 
    Preventative measure

    Constantly pumped circulation prevents scale formation and accumulation of foreign matter on the heating surfaces in most water conditions (water softening may be required with extremely hard water). The constant circulation also continually monitors water temperature, stabilizing temperature control at all draw rates.

    Constructed for Long Service Life
    Built to last

    Potable water in the shell contacts only nonferrous materials, preventing rusty water. The shell is constructed of solid 90-10 copper nickel, the premium corrosion-resistant material for potable water service. Standard heat exchanger construction is copper tubing, which will handle most water conditions. Copper nickel is available for unusual water conditions.

    ANTICIPATOR Control System Produces Close Temperature Control

    The P-K Compact water heater features the ANTICIPATOR integral control system which meters the heating medium demand to exact proportions of hot water requirements and regulates hot water outlet temperature to a close tolerance of ±4°F from the set point. Steam passes through the tubes of the heat exchanger bundle. The water is rapidly heated as it is directed over the tubes by segmental baffles inside a cylindrical wrapper. Above the wrapped tube bundle, minimum storage volume is provided to give the control sufficient time to produce the close temperature control.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp-k-compact-semi-instantaneous-indirect-water-heaters
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeIndirect Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit