Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater
P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater
P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater

    P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater

    Google-Übersetzung,

    Patterson-Kelley erweitert die SOLIS® - Produktlinie um die brandneue SOLIS® W-Serie für Warmwasser im Haushalt, zusätzlich zu seinen hocheffizienten Brennwertkesselmodellen!

    Diese hochmodernen, hocheffizienten Brennwertkessel mit Flammrohrtechnologie wurden entwickelt, um sowohl den Markt für gewerbliche Heizkessel als auch für die Warmwasserbereitung im Haushalt zu revolutionieren. Sie sind speziell auf die Bedürfnisse der Endnutzer zugeschnitten. Das fortschrittliche Design des SOLIS® - Wärmetauschers gewährleistet überragende Leistung und Langlebigkeit, egal ob für Raumheizung oder Warmwasserbereitung. Mit einem branchenführenden mechanischen Regelbereich von 10:1 maximieren diese Geräte die Effizienz durch präzise Bedarfsanpassung, reduzieren Energieverluste und optimieren die Leistung.

    Modelle: SLW1000, SLW1500, SLW2000, SLW2500 und SLW3000

    Merkmale:

    • 1000 – 3000 MBTU (Erdgas)
    • ASME Section IV HLW-zertifiziert
    • Bis zu 97 % thermischer Wirkungsgrad
    • 10:1 mechanische Teillast
    • Rohr und Rohrboden aus Edelstahl 316
    • Gehäuse des Wärmetauschers aus Edelstahl 304
    • Dank seiner schmalen Stellfläche passt es durch eine Standardtüröffnung von 36 Zoll!
    • Scharniertüren und abnehmbare Türen ermöglichen einen schnellen Zugang zu den Feuerrohren und dem Brenner für eine einfache Wartung.
    • Platzsparend für die nebeneinanderliegende Installation geeignet
    • Die benutzerfreundliche NURO®-Touchscreen-Technologie ermöglicht die Steuerung und Einstellung des Heizkessels per Fingerwisch.
    • Extrem niedrige NOx-Emissionen
    Spezifikation
    • Standard 10:1 Mechanical Turndown

      10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability.

      Simplified Serviceability

      The heat exchanger is designed to provide simplified and quick annual maintenance. The top of the heat exchanger opens, providing full access to the tubes and burner inside the unit. This makes any maintenance, including cleaning, a quick and cost-effective process.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our units are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp-k-solis-firetube-condensing-domestic-hot-water-heater
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeDirect Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • ETIM-CodeEC010868
    • ETIM-NameGas-fired water heater
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 34 30.16
    • Format2014TitelResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit