Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K DURATION® Indirect Domestic Hot Water System

P-K DURATION® Indirect Domestic Hot Water System

Google-Übersetzung,

PK DURATION® Warmwassersysteme für den Hausgebrauch wurden speziell entwickelt, um Kalkablagerungen vorzubeugen.

Kalkablagerungen sind der größte Feind von Warmwasserheizungen. Sie können die Effizienz des Heizsystems erheblich beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu vorzeitigem Systemausfall führen. Daher ist die Vorbeugung von Kalkablagerungen entscheidend für die optimale Systemeffizienz und die Energieeinsparung.

Das DURATION® III ist ein komplettes, indirektes Warmwassersystem mit Wasser-Wasser-Kopplung. Es wurde für die Verwendung mit jeder Brennwerttherme entwickelt und bietet niedrige Betriebskosten dank seiner Einfachheit, hohen Effizienz, Langlebigkeit und leichten Installation.

Indirekte Warmwasserbereiter in Kombination mit einem hocheffizienten Heizkessel bieten eine effiziente und wirtschaftliche Methode zur Warmwasserbereitung.

Modelle: D3-30, D3-50, D3-80

Erhältlich in den Versionen Instant, Pumped und Base.

Merkmale

  • Rückgewinnungsraten (40°F – 140°F) — 0 – 85 GPM Trinkwasserbedarf
  • Hochwertiger, gelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
  • Speziell entwickelt, um jede Kondensationsquelle optimal zu ergänzen.
  • Die kompakte Stellfläche beträgt weniger als 5,5 Quadratfuß.

Vorteile

  • Einfache Integration mit BAS-Software über das integrierte Modbus RS-485-Protokoll
  • Benötigt vier Wasseranschlüsse
    • Zwei Anschlüsse für Warmwasserzulauf/-ablauf
    • Zwei Anschlüsse für Kesselwasserzulauf/-ablauf
  • Benötigt einen Stromanschluss
    • Ein einzelner 110-V-Stromanschluss
  • Pumpenversionen (D3-44P/D3-44PE und D3-88P/D3-88PE) sind für die nahtlose Bedienung mit der NURO-Touchscreen-Steuerung ausgelegt.
  • Die Modelle können in einer Mehrgeräteinstallation nebeneinander aufgestellt werden.


Spezifikation
  • P-K Long Term Durability

    To ensure longevity, the DURATION® III has a durable 316L stainless steel double-wall brazed-plate heat exchanger with a true air gap. All wetted parts (potable water side) are lead-free and made of robust stainless steel, copper, or copper alloy materials.

    Easy-to-install

    The DURATION® III domestic hot water heater’s small footprint is less than 5.5 ft2 (15″W x 50″L). This allows it to fit through a standard doorway or onto an elevator and requires no special rigging. It ships fully assembled and needs only four water connections and one power connection. Save space with simplified multiple unit installations and configure your space to meet your needs.

    Easy to Integrate

    It easily integrates with building automation system (BAS) software via the integrated Modbus RS-485 protocol (instantaneous version only-ref. model #’s). Also supports LONWORKS/BACnet and METASYS N2 are available by adding an optional protocol converter for even greater flexibility. Pumped Versions (D344P/D3-44PE and D3-88P/D3-88PE) are designed to operate seamlessly with the NURO® Control System.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp-k-duration-indirect-domestic-hot-water-system
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeIndirect Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit