Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    Google-Übersetzung,

    Der PK HiDRA liefert sofort heißes Wasser, während die Umwälzpumpe für eine gleichmäßige Warmwasserleistung sorgt.

    Modelle: HC800 HC1000

    Merkmale

    • Modelle bis zu 1000 MBTU
    • Verfügt über die technologisch fortschrittlichste NURO-Touchscreen-Steuerung
    • Erwartete Temperaturregelung zur schnellen Reaktion auf wechselnde Strömungsbedingungen
    • 5:1 Turndown

    Vorteile

    • Bis zu 97 % Wirkungsgrad
    • Garantie: 10 Jahre auf den Wärmetauscher, 20 Jahre auf das Gehäuse
    • ASME/CSA-zertifiziert
    • NSF-konform
    • Erfüllt ASHRAE 90.1
    • ASME Section IV HLW-zertifiziert
    Spezifikation
    • Options and Accessories

      Tie-ins for building recirculation is standard with the P-K HiDRA; however, users can opt for a building recirculation pump. Additionally, the HiDRA can be set up as a single unit or in a cascading domestic water mode.

      NURO® Touch-Screen Control SystemConnect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

      The P-K HiDRA is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO Touch-Screen Control. With the NURO Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp-k-hidra-fire-tube-condensing-water-heater
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeDirect Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • ETIM-CodeEC010868
    • ETIM-NameGas-fired water heater
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 34 30.16
    • Format2014TitelResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit