Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Fired Water Heater

P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Fired Water Heater

Google-Übersetzung,

Wenn es um kleine Abmessungen bei gleichzeitig hoher Leistung geht, ist der direkt befeuerte Wassererhitzer PK THERMIFIC VELOX ® kaum zu übertreffen – selbst das größte Modell passt durch eine 30 Zoll breite Türöffnung!

Dank seiner hochmodernen vertikalen Bauweise mit radial befeuertem, ventilatorunterstütztem Brenner und Wärmetauscher erreicht der PK THERMIFIC VELOX ® W Series Direkt-Wassererhitzer einen CSA-zertifizierten thermischen Wirkungsgrad von 85 % als nicht-positives, nicht kondensierendes Gerät der Kategorie I.

Ob als Einzelgerät oder in Kombination mit einem Speichersystem – die PK THERMIFIC VELOX® W-Serie passt sich flexibel an die jeweiligen Anwendungsanforderungen an. Die einfache Installation erfordert nur fünf Anschlüsse, und mehrere Geräte können auch auf kleinem Raum kombiniert werden, um nahezu jede Heizlast zu decken – ideal für die Nachrüstung.

Modelle: W750, W1000, W1500, W1700, W2000

Merkmale

  • Ein optionaler Speichertank rundet das Paket ab; kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
  • Die kompakte/modulare Bauweise ermöglicht die Installation mehrerer Einheiten in Reihe.
  • Vertikale Brenner-/Wärmetauscherkonstruktion
  • Einzigartige integrierte Kupferwasserrohre mit Kühlrippen
  • Hohe Wärmeübergangsverhältnisse
  • Lo-Hi-Lo-Bedienelemente bei einigen Modellen
  • Propangasoption
  • Option für geschlossene Verbrennung
  • Arbeitet leise und unterhalb der OSHA-Standards.
  • CSA-zertifiziert und ASME-zugelassen
  • 5 Jahre Garantie

Vorteile

  • Einer der höchsten erreichbaren thermischen Wirkungsgrade für nicht kondensierende, gasbetriebene Heizkessel
  • Erzeugt bei Betrieb mit den empfohlenen Temperaturen weder im Wärmetauscher noch im Entlüftungssystem stark korrosives Kondensat.
  • Für die Installation werden nur fünf Anschlüsse benötigt.
  • Niedrige Installations- und Wartungskosten
  • Zertifiziert für die Installation auf brennbaren Böden
  • Kompakt genug, um durch eine 30-Zoll-Türöffnung zu passen.
  • Die geschlossene Verbrennungstechnik macht große Luftschlitze überflüssig und ermöglicht die Installation des Kessels in einer Unterdruckumgebung oder in der Nähe von Kältemitteln.
  • Der Brenner kann zur Reinigung oder Inspektion schnell und einfach aus dem Wärmetauscher entnommen werden.
  • Hohes Wärmeübertragungsverhältnis und schnelle Reaktion auf Lastanforderungen
  • Leicht zugänglich, ideal für Nachrüstungen an schwer zugänglichen Stellen
  • Vor dem Versand einem Feuertest unterzogen.
Spezifikation
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    Thermific VELOX® water heaters are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp-k-thermific-velox-w-series-direct-fired-water-heater
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeDirect Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 30.16
  • Format2014TitelResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit