Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-SPARK70 Adaptor Brackets for 70" Cisco Spark Board

ACC-SPARK70 Adaptor Brackets for 70" Cisco Spark Board

Google-Übersetzung,

Die robusten Adapterhalterungen von Peerless-AV bieten das richtige Montagemuster, die nötige Stärke und Stabilität, um ein 55- oder 70-Zoll-Cisco Spark Board an einem Peerless-AV® SR598-HUB-Wagen oder einer SF680-HUB-Wandhalterung zu befestigen. Beide Adapterhalterungen enthalten Sicherheitshardware als Diebstahlschutz. Das einfache Hook-and-Hang™-Design macht die Montage des Displays einfach und sicher.

Merkmale

  • Universelles Montagemuster ACC-SPARK55-Adapter sind mit Montagemustern von 1114 x 645 mm kompatibel
  • ACC-SPARK70-Adapter sind mit dem Montagemuster 1455 x 862 mm kompatibel
  • Schwere, kaltgewalzte Stahlkonstruktion
  • Adapterhalterungen enthalten Sicherheitshardware für einen effektiven Diebstahlschutz
  • Enthält M12 x 16 mm Befestigungsmaterial für das Cisco Spark Board
  • Das einfache Hook-and-Hang™-Design erleichtert die Installation von Cisco Spark Boards
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 70" to 70"
    • VESA Pattern; 1455 x 862
    • Mounting Pattern; 1455 x 862mm (57.3 x 33.9")
    • Weight Capacity; 142lb (72.6kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Product Dimensions; 7.13 x 37.50 x 1.46" (181 x 953 x 37mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 27.2lb (12.34kg)
    • Ship Dimensions; 7.75 x 3.625 x 46.25" (196.9 x 92.1 x 1,174.8mm)
    • UPC Code; 735029321392

    Variant ID: 34322272288899

    Variant SKU: ACC-SPARK70

    Type: Mount Adapter Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-spark70
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit