Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

Google-Übersetzung,

Das SmartMount®-Videokonferenzkameraregal ist für die Befestigung an den SmartMount SR-Flachbildschirmwagen oder SS-Flachbildschirmständern vorgesehen. Das Regal bietet eine höhenverstellbare Plattform, um einen Standardwagen oder -ständer in eine mobile Videokonferenzplattform umzuwandeln.

Merkmale

  • Display-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
  • Vertikale Höhenverstellbarkeit
  • Kann direkt an der Adapterhalterung der SmartMount SR-Wagen und SS-Ständer befestigt werden
  • Kratzfeste strukturierte schwarze Pulverbeschichtung
  • Schwere Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl
  • Bietet Platz für die kleinsten bis größten Videokonferenzkameras
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 5lb (2.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 12.18 X 22.77-29.23 X 6.09" (309 X 578-742 X 155mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.9lb (3.86kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 3.5 x 31.5" (254.0 x 88.9 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029305347

    Variant ID: 29193672949875

    Variant SKU: ACC-VCS

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-vcs
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit