Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-WMVCS Video Conferencing Shelf Accessory Compatible with Stated Peerless-AV-AV® Mounts

ACC-WMVCS Video Conferencing Shelf Accessory Compatible with Stated Peerless-AV-AV® Mounts

Google-Übersetzung,

Integrieren Sie Videokonferenzen ganz einfach in eine kollaborative Umgebung mit dem Peerless-AV®-Videokonferenz-Regalzubehör. Das Regal bietet Platz für praktisch jede Videokonferenzkamera und kann wahlweise über oder unter dem Display montiert werden. Nach der Montage lässt sich das Regal ganz einfach anpassen, um die perfekte Kameraposition zu finden. Und das alles mit einem eleganten, vollständig integrierten Design, das zu jeder Einrichtung passt, vom Konferenzraum bis zum Klassenzimmer.

Merkmale

  • Geeignet für die meisten Konferenzkameras, einschließlich Polycom, LifeSize und Cisco
  • Kompatibel mit Peerless-AV®-Halterungen SA752PU, SA761PU, SA771PU, SAX755PU, SAX762PU, SAX772PU, SF640, SF650, SF660, ST640, ST650, ST660, SFX645, SFX650, SFX660, STX645, STX650 und STX660
  • Einfache Höhenverstellung ermöglicht eine perfekte Kamerapositionierung
  • Kann über oder unter dem Display montiert werden
  • Flaches Design
  • Der Kabelführungsschlitz sorgt für eine saubere Organisation der Kabel und Leitungen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • Weight Capacity; 15lb (6.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 14.63" x 22.00" x 8.17" (371 x 559 x 208mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.52lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 3.44 x 27.81" (304.8 x 87.4 x 706.4mm)
    • UPC Code; 735029311966

    Variant ID: 29193673080947

    Variant SKU: ACC-WMVCS

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-wmvcs
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit