Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SS575K SmartMount® Universal Kiosk Stand for 32" to 75" Displays

SS575K SmartMount® Universal Kiosk Stand for 32" to 75" Displays

Google-Übersetzung,

Das stilvolle Erscheinungsbild und die robuste Konstruktion des SmartMount® Universal Kiosk Stand machen ihn perfekt für verschiedene Anwendungen, bei denen Ästhetik und Sicherheit im Vordergrund stehen. In Kombination mit Flachbildschirmen zwischen 32 und 75 Zoll wird er zu einer integrierten Multimedia-Plattform, die sich perfekt für praktisch jeden öffentlichen Ort eignet. Unter der Displayhalterung ist Platz für einen Media Player und einen Überspannungsschutz vorgesehen, während das interne Kabelmanagementsystem Kabel organisiert und verbirgt und so eine Komplettlösung bietet, die sich ideal für jede Anwendung eignet.

Merkmale

  • Sichere Aufbewahrung des Mediaplayers unter dem Display mit einfachem Zugriff auf das Gerät, ohne das Display abnehmen zu müssen
  • Kabel können auf beiden Seiten überall entlang der Säule ein- und austreten und werden durch eine Hightech-Polymerabdeckung an ihrem Platz gehalten.
  • Strukturierte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
  • Neigungsmöglichkeit von +90° für Kiosk- und interaktive Anwendungen
  • Der universelle Displayadapter passt zu Montagemustern von 200 x 200 mm bis 600 x 400 mm und ermöglicht die Montage im Quer- oder Hochformat.
  • Optionales Rollenzubehör erhältlich: ACC979
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360°
    • Tilt; 0° / 90°
    • Increlock Increments; 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90
    • Product Dimensions (W x H x D); 35.00" X 46.12" X 29.00" (889 X 1172 X 737mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 65.4lb (30.59kg)
    • Ship Dimensions; 38.25" x 7" x 47.75" (971.6 x 177.8 x 1,212.9mm)
    • UPC Code; 735029305361

    Variant ID: 29193757294707

    Variant SKU: SS575K

    Type: Stand

Technische Spezifikation
  • Referenznummerss575k
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit