Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

Google-Übersetzung,

Befestigungssätze für Metallbolzen können nur zur Befestigung an einem einzelnen Bolzen verwendet werden, wenn das Gewicht von Halterung und Ausrüstung 35 lb (16 kg) nicht überschreitet. Befestigungssätze für Metallbolzen können nur bei Peerless-AV-Halterungen mit doppeltem Bolzen verwendet werden, sofern dies angegeben ist. Informationen zur benötigten Menge und Kompatibilität finden Sie bei den jeweiligen Modellen. Kann nur bei Peerless-AV-Modellen, die eine Wandplatte enthalten, die über zwei oder mehr Bolzen reicht, zur Befestigung von Lasten über 35 lb (16 kg) verwendet werden, sofern dies angegeben ist.

Merkmale

  • Zur Befestigung von Peerless-AV-Wandhalterungen an Metallbolzen der Stärke 25 oder stärker
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Zinc
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.32lb (.1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1 x 9" (152.4 x 25.4 x 228.6mm)
    • UPC Code; 735029242383

    Variant ID: 29193675964531

    Variant SKU: ACC415

    Type: Hardware

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc415
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit