Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC559 I-Beam Clamp for 7" to 12" I-Beams

ACC559 I-Beam Clamp for 7" to 12" I-Beams

Google-Übersetzung,

Die I-Träger-Klemme dient zur Verankerung einer Peerless-AV-Deckenhalterung an einem I-Träger über Kopf. Die 1 1/2-11,5 NPS-Gewindebefestigung ist mit Peerless-AV-Verlängerungssäulen kompatibel (mehrere Modelle erhältlich, sowohl mit fester Länge als auch einstellbar).

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über einen 1 1/2" 11,5 NPS-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.3lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029200529

    Variant ID: 34322271600771

    Variant SKU: ACC559

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc559
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit