Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC666 Jumbo Mount Safety Belts

ACC666 Jumbo Mount Safety Belts

Google-Übersetzung,

Der Sicherheitsgurt ist so konzipiert, dass er sich um die Rückseite des Fernsehers legt und so zusätzlichen Schutz vor dem Herausrollen bietet.

Merkmale

  • 13 Fuß lange Endlosschlaufe mit Ratsche zur Befestigung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 156" (3962mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.7lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.75" (241.3 x 63.5 x 323.9mm)
    • UPC Code; 735029198499

    Variant ID: 34322270945411

    Variant SKU: ACC666

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc666
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit