Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADD012018 Multi-Display Adjustable Drop Columns

ADD012018 Multi-Display Adjustable Drop Columns

Google-Übersetzung,

Die ADD-Verlängerungssäulen von Peerless-AV sind speziell für die Belastung von Multi-Display-Konfigurationen konzipiert. Sie sind in einstellbarer oder fester Länge erhältlich und werden in Kombination mit den Multi-Display-Systemen von Peerless-AV für CRT-Fernseher oder Flachbildschirme verwendet.

Merkmale

  • Multi-Display-Deckenhalterung für 3 bis 4 Displays
  • Drei verschiedene Konfigurationen: in Reihe, kurvenförmig und kreisförmig
  • Wählen Sie die gewünschte Deckenabhanglänge und Abhanglänge der Ausrüstung vom Rohr
  • 0° bis 20° einstellbare Neigung
  • 360° schwenkbar für jedes Display
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 800lb (0544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Ceiling; 12 - 18" (300 - 460mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 2 x 2 x 9.75" (50.8 x 50.8 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029200659

    Variant ID: 29193682780275

    Variant SKU: ADD012018

    Type: Columns

Technische Spezifikation
  • Referenznummeradd012018
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit